Teilebibliothek

MO-BR-001-0001
Pillow Block Bearing for 20mm Shaft
Pillow block compatible with shaft size of 20mm and supporting dynamic loads up to 9,880N and static loads up to 6,200N. Pillow block can be mounted directly on Vention's extrusion or on Vention’s mounting plate.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-BR-001-0001 |
| Einzelpreis | $40.25 USD |
| Gewicht | 0.88 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 125 x 38 x 63 mm |
| Zugehörige Befestigungselemente | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0030 |
| Leichtbefestigungen | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0020 |
$40.25 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.