Pallet Locator
The Pallet Locator is a versatile tool that provides a repeatable position to your pallets. It can be easily attached to an extrusion or directly anchored to the floor. The angled side of the Pallet Locator allows the operator to guide in the pallet with a forklift or a pallet jack, ensuring a smooth and efficient workflow. The larger hole on the Pallet Locator allows a sensor to detect the presence of a pallet, making it an ideal tool for automated systems. The sensor bracket can be attached to the 4 threaded holes, and the extra threaded hole can be used to mount a gusset for extra protection of the sensor.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-SP-019-0001__2 |
| Einzelpreis | $93.25 USD |
| Gewicht | 4.007 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 552 x 57 x 90 mm |
| Material | Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Black Powder Coat |
| Zugehörige Befestigungselemente | 4 x HW-FN-003-0018, 4 x HW-FN-003-0010, 2 x HW-FN-003-0012, 4 x HW-FN-015-0020, 4 x HW-FN-002-0001 |
$93.25 USD
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.