vention-logo-sm
Teilebibliothek
Multi-Robot Mounting Plate 180 X 180 mm
ST-RB-100-0180

Multi-Robot Mounting Plate 180 X 180 mm

Vention

This general robot mounting plate is compatible with Universal robots (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e, UR16e), Fanuc CRX robots (CRX-5iA, CRX-10iA, CRX-10iA/L), and Kinova Link 6 robot. Included are two sets of dowel pins, which can be inserted according the robot being used. Refer to the drawing for the location of the pins.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-100-0180
Einzelpreis$257.78 USD
Gewicht0.887 kg
Abmessungen (L x B x H)178 x 178 x 11.25 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-003-0018, 8 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00188View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View

$257.78 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.