vention-logo-sm
Teilebibliothek
Mounting Bracket for Toggle Clamp
ST-SP-007-0007

Mounting Bracket for Toggle Clamp

Vention

Vertically adjustable mounting bracket for toggle clamp. Bracket is compatible and can be mounted on the side locator and the eccentric locator.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing jigs and fixtures

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-007-0007
Einzelpreis$25.55 USD
Gewicht0.105 kg
Abmessungen (L x B x H)50 x 50 x 150 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$25.55 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Mounting Bracket for Toggle Clamp | Vention