vention-logo-sm
Teilebibliothek
Mounting Bracket for Safety Enclosure Panel
ST-SE-002-0003

Mounting Bracket for Safety Enclosure Panel

Vention

Angle bracket with pin supports many configurations of safety guard by acting as mounting points for wiremesh panels. Attach two of them on a standard Vention extrusion to hold panels of various sizes.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Safety Enclosure Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SE-002-0003
Einzelpreis$20.18 USD
Gewicht0.238 kg
Abmessungen (L x B x H)45 x 43 x 80.5 mm
Material1010/1008 Steel
OberflächenbeschaffenheitBlack Powder Coated
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$20.18 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.