vention-logo-sm
Teilebibliothek
Motor Mounting Block for Belt-Driven Conveyor
MO-CV-003-0001

Motor Mounting Block for Belt-Driven Conveyor

Vention

Motor mounting block to install NEMA 34 stepper motors on Vention's extrusions. Output is Vention's double pulley for belt-driven conveyor, compatible with MO-CV-001-XXXX rollers. Drives up to two rollers.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-003-0001
Einzelpreis$205.74 USD
Gewicht1.109 kg
Abmessungen (L x B x H)90 x 97.2 x 89 mm
MaterialBlock & pulley: 6061-T6, Shaft: AISI 304
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Compatible WithAll Vention motors

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$205.74 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Motor Mounting Block for Belt-Driven Conveyor | Vention