Teilebibliothek
Medium-Duty Swivel Caster Wheel with Brake
MO-WL-001-0002

Medium-Duty Swivel Caster Wheel with Brake

Vention

Swivel caster wheel with brake. Wheel has a rubber tread and sheet metal core, supporting load up to 120Kg. Caster is compatible with Vention's mounting plates and extrusions.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-WL-001-0002
Einzelpreis$30.12 USD
Gewicht0.8 kg
Abmessungen (L x B x H)157 x 68 x 130 mm
MaterialSteel
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0016, 4 x HW-WS-001-0002
Leichtbefestigungen4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0010

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00164View
M8 Washer with 24mm Outside DiameterHW-WS-001-00024View

$30.12 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.