vention-logo-sm
Teilebibliothek
Manual Hand Valve
HW-AR-003-0000

Manual Hand Valve

Vention

Manually control your Vention pneumatic ecosystem with this 2-position hand valve. Control up to 3 pneumatic cylinders in sync with a simple turn of a lever.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Pneumatic Ecosystem v1

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-AR-003-0000
Einzelpreis$93.10 USD
Gewicht0.98 kg
Abmessungen (L x B x H)144 x 110 x 143 mm
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Air Consumption1.5 SCFM
Temperature Range-5 to 60 °C
Included in the Box2 meters of 8mm OD Polyurethane tubing

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View

$93.10 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.