Teilebibliothek
MachineMotion 1
CE-CL-005-0003

MachineMotion 1

Vention

The MachineMotion Controller supports three NEMA 34 stepper motors. Comes equipped with IP connectivity, integrated Linux single-board computer, three stepper motor outputs and 9 sensor inputs. Enclosure is rated IP 20. MachineMotion requires a rated voltage of 120 V.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
MachineMotion 1 Controller Manual
MachineMotion Controller Safety Guide (V1E0+)
MachineMotion Programming Options

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-CL-005-0003
Einzelpreis$2,521.43 USD
Gewicht9.623 kg
Abmessungen (L x B x H)377 x 282 x 144 mm
MaterialSteel enclosure, IP20
OberflächenbeschaffenheitDark blue powder coat
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage120 V
Power Consumption725 W
Temperature Range0 to 30 °C
Included in the BoxPower Cable, Ethernet Cable, Ethernet to USB Adapter, 6x End-Stop Jumpers, Pendant Jumper, Safety In Jumper, 1x Safety in to pigtails (1.5m), 1x Safety out to pigtails (1.5m), 10x HW-FN-003-0014, 10x HW-FN-002-0001

$2,521.43 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.