Teilebibliothek
Machine Tending Indexer Catch
MO-LM-034-0003

Machine Tending Indexer Catch

Vention

Machine Tending Indexer Catch can be used with MO-LM-034-0002 to provide accurate positioning of motion components, while allowing for an easier release for the cobot. The catch is threaded for ease of installation on HP gussets and assembly plates.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Precision Telescopic Slides
Designing Machine Tending Equipment

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-034-0003
Einzelpreis$37.50 USD
Gewicht0.206 kg
Abmessungen (L x B x H)44 x 20 x 34 mm
MaterialCarbon Steel (1045 Alloy)
OberflächenbeschaffenheitChrome Plated
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-003-0020

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-00201View

$37.50 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.