Teilebibliothek
Locating Fixture with Quick Release Pin
ST-SP-009-0002__2

Locating Fixture with Quick Release Pin

Vention

Two piece locating fixture. Align the two mating holes and insert the quick release pin to guarantee positioning of your equipment. Top block can be mounted onto your equipment, while bottom block can be bolted to the ground. Useful when positioning rolling assemblies on the manufacturing floor.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing jigs and fixtures

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-009-0002__2
Einzelpreis$99.61 USD
Gewicht0.886 kg
Abmessungen (L x B x H)43 x 88 x 142 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0050
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Shear Capacity2.5 kN

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 50mm ScrewHW-FN-003-00504View

$99.61 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.