vention-logo-sm
Teilebibliothek
Latch-Style Toggle Clamp with Assembly Plates
HW-LT-003-0001

Latch-Style Toggle Clamp with Assembly Plates

Vention

Latch-style toggle clamp with locking lever to secure the object repeatably. This toggle clamp has a holding force of 2.3kN along the axis of the U-bolt. The U-bolt allows for approximately 13mm of adjustment, allowing for easy clamping against a rest pad or extrusion end cap.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-LT-003-0001
Einzelpreis$48.33 USD
Gewicht0.2314 kg
Abmessungen (L x B x H)186 x 133 x 57 mm
MaterialVarious (aluminum, steel, plastic)
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-WS-001-0001, 4 x HW-FN-003-0020

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00014View
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-00204View

$48.33 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Latch-Style Toggle Clamp with Assembly Plates | Vention