Teilebibliothek

ST-GP-001-0021
L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 22.5 x 22.5 Extrusions
Vention’s general assembly plates are designed to be combined with Vention’s extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-GP-001-0021 |
| Einzelpreis | $13.62 USD |
| Gewicht | 0.032 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 6 x 66 x 66 mm |
| Material | 6061-T6 Aluminum |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodization, 6um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0012 |
| Leichtbefestigungen | 5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0012 |
$13.62 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.