vention-logo-sm
Teilebibliothek
KUKA LBR iiwa 14 R820 Mounting Plate
ST-RB-015-0002

KUKA LBR iiwa 14 R820 Mounting Plate

Vention

Vention's KUKA LBR iiwa 14 R820 mounting plate enables fast and easy installation of a KUKA LBR iiwa 14 robot to any custom assembly. The 4X robot mounting holes use M10 X 1.50 stainless steel helical inserts. Outer dimensions are 268mm x 268mm.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-015-0002
Einzelpreis$622.87 USD
Gewicht3.07 kg
Abmessungen (L x B x H)268 x 268 x 25 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
NormenDowel pins and helical inserts are made out of stainless steel
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0030
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting4x M10, Pitch Circle Diameter = 216

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-003012View

$622.87 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.