Teilebibliothek
Industrial Power Strip
CE-CA-036-0001

Industrial Power Strip

Vention

A 609mm long extruded body industrial power strip with 8 NEMA 5-15P sockets. The rated voltage is 125VAC and rated current is 15Amps. It comes with an On/Off rocker switch and a 1.8m power cable. Mounting brackets compatible with Vention extrusions are included. Suitable for applications requiring a power strip mounted to an extrusion.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-CA-036-0001
Einzelpreis$96.13 USD
Gewicht1.07 kg
Abmessungen (L x B x H)630 x 113 x 112 mm
MaterialAluminum, Plastic
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0014
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage125 V
Cable Length1800 mm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00142View

$96.13 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.