Teilebibliothek

MO-LM-027-2295
Heavy Duty Enclosed Timing Belt Actuator, 2295mm Length
Vention's enclosed timing belt actuator is an all-in-one solution. This product includes the guide-ways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. This heavy duty version has two bearings in the guiding system, increasing its load capacity over the standard MO-LM-026-XXXX. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to one of the 4 inputs and go!
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-LM-027-2295 |
| Einzelpreis | $4,584.83 USD |
| Gewicht | 35.099 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 2542.5 x 270 x 112.5 mm |
| Material | 6061-T6, Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Anodized, 6um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 30 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008, 30 x HW-FN-003-0022 |
| Leichtbefestigungen | 30 x HW-FN-002-0001, 30 x HW-FN-003-0016 |
$4,584.83 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.