vention-logo-sm
Teilebibliothek
Gusset Plate for 45 Degree Cobot Mounting
ST-GP-005-0012

Gusset Plate for 45 Degree Cobot Mounting

Vention

This plate when paired with the Actuator Mounting Plate (ST-GP-005-0010), allows for a sturdy and minimalist bolt-together solution for 45 degree cobot mounting. NOTE: This is one individual plate, to make a 45 deg support as shown in the render you will need to buy two of these plates, a mounting plate and a robot plate. Suitable for fixed mounting or use atop linear motion actuators for range extension.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Angled Robot Mount

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-GP-005-0012
Einzelpreis$185.41 USD
Gewicht0.772 kg
Abmessungen (L x B x H)217.93 x 11.25 x 217.93 mm
MaterialAluminum
OberflächenbeschaffenheitBlue Annodize
Zugehörige Befestigungselemente10 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001810View

$185.41 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Gusset Plate for 45 Degree Cobot Mounting | Vention