vention-logo-sm
Teilebibliothek
Guided Double-Acting Pneumatic Actuator, 100mm Stroke
MO-AR-002-0100

Guided Double-Acting Pneumatic Actuator, 100mm Stroke

Vention

Vention's Guided Double-Acting Pneumatic Actuator, Powered by SMC, with 25mm bore and 100mm stroke. This guided cylinder is capable of a pushing force up to 344N axially and taking 65N radially.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Pneumatic Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-AR-002-0100
Einzelpreis$347.78 USD
Gewicht2.01144 kg
Abmessungen (L x B x H)198 x 166 x 91 mm
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force344 N
Stroke100 mm
Max Linear Speed500 mm/s
Temperature Range-5 to 60 °C
Included in the Box6 meters of 6mm OD Polyurethane tubing

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$347.78 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Guided Double-Acting Pneumatic Actuator, 100mm Stroke | Vention