Teilebibliothek
GF Nylon Eccentric Roller
MO-LM-001-0027

GF Nylon Eccentric Roller

Vention

Self-positioning glass filled nylon roller wheel with 2x double-sealed bearings. Compatible with Vention 'V-shape' extrusion profiles. Rotate the shaft to adjust the roller's position along the extrusion.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Linear Guides & Accessories

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-001-0027
Einzelpreis$58.20 USD
Gewicht0.286 kg
Abmessungen (L x B x H)55 x 55 x 52 mm
MaterialN/A
OberflächenbeschaffenheitN/A
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity225 (Axially and Radially) N

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View

$58.20 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.