Teilebibliothek
Floor Anchoring Mount for 90x90mm and 45x90mm Extrusions
ST-SE-001-0004__2

Floor Anchoring Mount for 90x90mm and 45x90mm Extrusions

Vention

Rugged, welded steel floor anchoring mount to fix Vention extrusions (90x90mm or 45x90mm profiles) to the installation site floor.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Safety Enclosure Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SE-001-0004__2
Einzelpreis$23.63 USD
Gewicht1.3122 kg
Abmessungen (L x B x H)180 x 180 x 94 mm
Material1010/1008 Steel
OberflächenbeschaffenheitBlack Powder Coated
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0014

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-001412View

$23.63 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.