Teilebibliothek
Floor Anchoring Mount for 45x45mm and 45x90mm Extrusions
ST-SE-001-0003

Floor Anchoring Mount for 45x45mm and 45x90mm Extrusions

Vention

Rugged, welded steel floor anchoring mount to fix Vention extrusions (45x45mm or 45x90mm profiles) to the installation site floor.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Safety Enclosure Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SE-001-0003
Einzelpreis$19.83 USD
Gewicht1.0278 kg
Abmessungen (L x B x H)180 x 180 x 94 mm
Material1010/1008 Steel
OberflächenbeschaffenheitBlack Powder Coated
Zugehörige Befestigungselemente9 x HW-FN-002-0001, 9 x HW-FN-003-0014

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00019View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00149View

$19.83 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.