vention-logo-sm
Teilebibliothek
FANUC CRX-10iA Collaborative Robot Arm
PR-FA-001-0501

FANUC CRX-10iA Collaborative Robot Arm

Fanuc

The CRX-10iA is a medium cobot by Fanuc in their CRX series with a payload of 10kg and reach 1249mm. Its lightweight and compact design makes it a good fit for automating manufacturing tasks such as machine tending, packaging, assembling, dispensing and pick & place, while ensuring a safe collaboration between humans and machines.

Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
CRX-10iA Technical Specifications Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerPR-FA-001-0501
Einzelpreis$46,025.61 USD
Gewicht58 kg
Abmessungen (L x B x H)1168 x 1118 x 610 mm
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-003-1035, 4 x HW-FN-003-1040
Spec AttributeSpec Value
Performance
Reach1249 mm
Repeatability0.04 mm
Max Payload10 kg
Robot Weight40 kg
Degrees of Freedom6
Typical Average Power Consumption300 W
Spec AttributeSpec Value
Movement
J1 Movement Range380 degrees
J2 Movement Range360 degrees
J3 Movement Range570 degrees
J4 Movement Range380 degrees
J5 Movement Range360 degrees
J6 Movement Range450 degrees
Typical Linear Speed2000 mm/s
Spec AttributeSpec Value
Features
Robot Certified Standards EN ISO 10218-1, EN 60204-1, EN/ISO 13849-1:2015, UL 1740, CAN/CSA Z434, CSA C22.2 No.73
Robot IP Rating67
Warranty12 Months
Spec AttributeSpec Value
Controller
Controller Power Source 100-240VAC, 50/60Hz
Controller Weight19 kg
Controller Dimensions 410 mm x 277 mm x 370 mm
Controller Digital ports12 in, 12 out
Robot to controller cable length1.5 m

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 1.25 x 35 mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9HW-FN-003-10354View
M8 x 1.25 x 40 mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9HW-FN-003-10404View

$46,025.61 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    FANUC CRX-10iA Collaborative Robot Arm | Vention