Teilebibliothek

ST-RB-006-0001
FANUC 200iD Mounting Plate
Vention's 200iD mounting plate enables fast and easy installation of a FANUC 200iD, 200iD/7, or 200iD/14 robot to any custom assembly. Note, the Fanuc 200iD/4 is not compatible with this mounting plate. The 4X robot mounting holes use M10 X 1.5 stainless steel helical inserts. Make sure you use all included fasteners in your applications. Outer dimensions are 270mm x 270mm.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Robot Mounting |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-RB-006-0001 |
| Einzelpreis | $218.88 USD |
| Gewicht | 1.306 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 270 x 270 x 11.25 mm |
| Material | 6061-T6 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodization, 6um |
| Normen | Dowel pins are made out of stainless steel |
| Zugehörige Befestigungselemente | 12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0018 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Mounting | 4x M10, 165 x 165 |
$218.88 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.