vention-logo-sm
Teilebibliothek
Enclosed Timing Belt Actuator, 855mm Length
MO-LM-026-0855

Enclosed Timing Belt Actuator, 855mm Length

Vention

Vention's enclosed timing belt actuator is an all-in-one solution. This product includes the guide-ways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to one of the 4 inputs and go!

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Selecting a Linear Axis Actuator
Vention Maintenance Guide
Enclosed Timing Belt Actuator
Self Aligning Mounts

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-026-0855
Einzelpreis$2,944.17 USD
Gewicht16.6647 kg
Abmessungen (L x B x H)1100.5 x 180 x 112.5 mm
Material6061-T6, Steel
OberflächenbeschaffenheitAnodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente6 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0008, 6 x HW-FN-003-0022
Leichtbefestigungen6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0016

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00016View
M8 x 8mm ScrewHW-FN-003-00081View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-00226View

$2,944.17 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Enclosed Timing Belt Actuator, 855mm Length | Vention