vention-logo-sm
Teilebibliothek
Edge Clamp
PR-QN-001-0243

Edge Clamp

Carr Lane

These low-profile clamps are ideal for securely gripping the side of a workpiece to keep the top clear for machining, especially when a large clamping range is required to accommodate workpiece-size variations. The serrated jaw slides at a 45° angle to exert clamping force both forward and downward simultaneously. Clamp by tightening the socket-head screw in the sliding jaw with a hex wrench. V-groove in nose is useful for clamping round parts or corners. Made in USA. Carr Lane Mfg Item CL-5-SAC

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing jigs and fixtures

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerPR-QN-001-0243
Einzelpreis$136.66 USD
Gewicht1 kg
Abmessungen (L x B x H)18 x 26 x 79 mm
MaterialHardened 1018 Steel
OberflächenbeschaffenheitBlack Oxide
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View

$136.66 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.