Teilebibliothek
E-Stop Module 1
CE-SA-003-0000

E-Stop Module 1

Vention

Emergency stop to immediately power off all actuators connected to the MachineMotion controller. Includes a 3m long cable to connect directly to the controller's Safety Input. Compatible with current version of MachineMotion (CE-CL-005-0003) and multiple Emergency Stop Switches can be connected together in series. A Jumper is also included when only one Switch is in use.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
MachineMotion Controller Safety Guide (V1E0+)

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-SA-003-0000
Einzelpreis$228.55 USD
Gewicht0.699 kg
Abmessungen (L x B x H)135 x 88 x 26 mm
MaterialAluminum, Steel
OberflächenbeschaffenheitN/A
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage24 V
Included in the BoxSafety Device Cable, Safety In Jumper, 4x HW-FN-003-0016, 4x HW-FN-003-0012, 4x HW-FN-002-0001

$228.55 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.