Teilebibliothek

ST-RB-017-0002
Doosan Teach Pendant Mounting Bracket
Doosan Teach Pendant compatible mounting bracket for Doosan Cobots
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Robot Mounting |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-RB-017-0002 |
| Einzelpreis | $40.16 USD |
| Gewicht | 0.836 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 240 x 98 x 120 mm |
| Material | 1018 Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Black Powder Coat |
| Zugehörige Befestigungselemente | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0014 |
| Leichtbefestigungen | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008 |
$40.16 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.