Teilebibliothek

ST-RB-017-0005
Doosan H Series Robot Plate
Doosan Robot Plate Compatible with Doosan's H2515 and H2017 series Cobots
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Robot Mounting |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-RB-017-0005 |
| Einzelpreis | $673.20 USD |
| Gewicht | 4.224 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 268 x 268 x 32.5 mm |
| Material | 6061-T6 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodization, 6um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 8 x HW-FN-003-0030 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Mounting | 4x M8, 150 x 150 |
| Parts | Quantity | ||
|---|---|---|---|
| Teile | Teilenummer | Menge | |
| M8 x 30mm Screw | HW-FN-003-0030 | 8 | View |
$673.20 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.