Teilebibliothek
Door Hinge
ST-SE-005-0001

Door Hinge

Vention

Hinge used to make doors or to allow rotation between Vention extrusions. The body is aluminum with a delrin pin to provide smooth operation. The hinge can be used with all sizes of extrusion.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Safety Enclosure Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SE-005-0001
Einzelpreis$44.26 USD
Gewicht0.11 kg
Abmessungen (L x B x H)67.5 x 67.5 x 19.25 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0016
Leichtbefestigungen4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0010
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity5880 N
Angular Range180 degrees

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00164View

$44.26 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.