Teilebibliothek
DIN Rail 35x7.5mm (225mm)
ST-SP-014-0225

DIN Rail 35x7.5mm (225mm)

Vention

Standard 35mm x 7.5mm steel DIN rail slotted to fit Vention's M8 screws. Ideal for mounting circuit breakers, terminal blocks and other components. Length: 225mm.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-014-0225
Einzelpreis$7.44 USD
Gewicht0.072 kg
Abmessungen (L x B x H)225 x 35 x 7.5 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitZinc chromate plating
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012, 2 x HW-WS-001-0002
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008, 2 x HW-WS-001-0002

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00122View
M8 Washer with 24mm Outside DiameterHW-WS-001-00022View

$7.44 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.