vention-logo-sm
Teilebibliothek
Cobot Tooling Mounting Plate
ST-RB-001-0001__2

Cobot Tooling Mounting Plate

Vention

Vention's solution for mounting typical cobot end effectors directly to Vention extrusions, plates, and other components. Compatible with Universal Robots and FANUC CRX.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-001-0001__2
Einzelpreis$66.41 USD
Gewicht0.249 kg
Abmessungen (L x B x H)67.5 x 112.5 x 15 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-FN-036-0010
Leichtbefestigungen6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0012, 1 x HW-FN-036-0010
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
MountingISO-50 Standard, Pitch Circle Diameter = 50

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00016View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00186View
6mm x 10mm Dowel PinHW-FN-036-00101View

$66.41 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.