Teilebibliothek
Butt-Joint Extrusion Connector
HW-FN-002-0005

Butt-Joint Extrusion Connector

Vention

Use two (45x45mm) or four (45x90mm and 90x90mm) of these connectors to fasten two extrusions in a butt-joint configuration. The 4x M5 x 0.8 ball point set screws allow to align and fasten the extrusions end to end. Four set screws are pre-installed, and one extra is also included. The 4x M8 x 1.25 threaded holes are then used to fasten a plate (not included) to the assembly to solidify the joint.
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
TeilenummerHW-FN-002-0005
Einzelpreis$4.63 USD
Gewicht0.07 kg
Abmessungen (L x B x H)148 x 13.4 x 7.55 mm
MaterialAlloy steel Zinc plated
OberflächenbeschaffenheitN/A
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-022-1008

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M5-0.8 x 8mm Ball Point Set ScrewHW-FN-022-10081View

$4.63 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.