Teilebibliothek
Blickle Swivel Leveling Caster Wheel with Adjustment Wheel, 500kg Capacity
MO-WL-003-0002

Blickle Swivel Leveling Caster Wheel with Adjustment Wheel, 500kg Capacity

Blickle

German-made heavy-duty swivel leveling caster. Steel body with polyamide wheel. Adjustment wheel lifts up to 12mm. Maximum capacity per wheel: 500kg

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-WL-003-0002
Einzelpreis$135.81 USD
Gewicht1.2706 kg
Abmessungen (L x B x H)125 x 90 x 104 mm
MaterialAluminium/Polyamide
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting70 x 70

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$135.81 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.