Teilebibliothek
Blickle Swivel Caster Wheel with Brake, 350kg Capacity
MO-WL-002-0004

Blickle Swivel Caster Wheel with Brake, 350kg Capacity

Blickle

German-made heavy-duty swivel caster wheel, with brake. Unibody stainless steel bracket with nylon wheel and rugged polyurethane thread. Bearings are covered to prevent contamination. Maximum capacity per wheel: 350kg

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-WL-002-0004
Einzelpreis$76.20 USD
Gewicht1.37 kg
Abmessungen (L x B x H)190 x 85 x 155 mm
MaterialSteel & Nylon & Polyurethane
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting80 x 60

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$76.20 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.