Teilebibliothek
Blickle Swivel Caster Wheel with Brake, 150kg Capacity
MO-WL-001-0004

Blickle Swivel Caster Wheel with Brake, 150kg Capacity

Blickle

German-made medium-duty swivel caster wheel, with brake. Unibody stainless steel bracket with nylon wheel and rugged polyurethane thread. Bearings are covered to prevent contamination. Maximum capacity per wheel: 150kg

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-WL-001-0004
Einzelpreis$48.83 USD
Gewicht0.7761 kg
Abmessungen (L x B x H)160.8 x 85 x 125 mm
MaterialSteel & Nylon & Polyurethane
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting80 x 60

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$48.83 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.