vention-logo-sm
Teilebibliothek
Belt Rack Actuator
MO-LM-042-0000

Belt Rack Actuator

Vention

Vention’s Belt Rack actuator combines good linear force, accuracy and backlash characteristics. It is also quiet and can be built in length increments of 180mm. The actuator has a gain of 125mm/turn and a maximum linear force of 1440N.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Belt Rack Actuator
Selecting a Linear Axis Actuator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-042-0000
Einzelpreis$1,123.33 USD
Gewicht3.03872 kg
Abmessungen (L x B x H)225 x 135 x 67 mm
MaterialN/A
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Repeatability Including Backlash±0.3 mm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00128View

$1,123.33 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Belt Rack Actuator | Vention