Teilebibliothek
Aluminum Tapping Fluid
HW-CS-004-0001

Aluminum Tapping Fluid

Vention

Tap Magic Aluminum is the cutting fluid of choice for any work on aluminum. It produces superb surface finish and it will not stain the surface of the work. The bottle contains 118ml. For additional information click on the 2D drawing below.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Tapping Vention Extrusions
HW-CS-004-0001 Tap Magic SDS

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-CS-004-0001
Einzelpreis$7.20 USD
Gewicht0.13 kg
Abmessungen (L x B x H)35 x 55.5 x 122 mm
MaterialN/A
OberflächenbeschaffenheitN/A

$7.20 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.