vention-logo-sm
Teilebibliothek
ABB GoFa 5/10/12 kg Mounting Plate
ST-RB-022-0003__2

ABB GoFa 5/10/12 kg Mounting Plate

Vention

Vention's ABB GoFa mounting plate enables fast and easy installation of the ABB CRB15000 GoFa 5kg, 10kg, and 12kg to any custom assembly. Outer dimensions are 225mm x 225mm. This mounting plate comes with two 6mm diameter dowel pins, which can be installed in the corresponding hole for your ABB robot. See the 2D drawing for the locations of these holes.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-022-0003__2
Einzelpreis$330.90 USD
Gewicht2.59 kg
Abmessungen (L x B x H)223 x 223 x 22.5 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-003-0025, 12 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-019-0035

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 25mm ScrewHW-FN-003-002512View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M10 x 1.5 x 35mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9HW-FN-019-00354View

$330.90 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.