vention-logo-sm
Teilebibliothek
90x112.5mm Gantry Plate
MO-LM-001-0032

90x112.5mm Gantry Plate

Vention

Mini aluminum gantry plate enabling linear motion by connecting one Vention roller wheel or linear bearing.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-001-0032
Einzelpreis$57.96 USD
Gewicht0.287 kg
Abmessungen (L x B x H)88 x 110.5 x 12 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$57.96 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    90x112.5mm Gantry Plate | Vention