Teilebibliothek
90 Degree Inside Corner Bracket for 22.5 x 22.5 mm Extrusions
HW-FN-006-0001__2

90 Degree Inside Corner Bracket for 22.5 x 22.5 mm Extrusions

Vention

A 90 degree bracket that goes inside the grooves of two perpendicular extrusions. The bracket is used to join 22.5 x 22.5 mm extrusions and is not visible from the outside. Includes 2 set screws.
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
TeilenummerHW-FN-006-0001__2
Einzelpreis$5.75 USD
Gewicht0.0348 kg
Abmessungen (L x B x H)36.55 x 13.4 x 36.55 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitZinc Plated

$5.75 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.