vention-logo-sm
Teilebibliothek
73mm Wide Cable Drag Chain (1612mm)
MO-DC-073-1612

73mm Wide Cable Drag Chain (1612mm)

Vention

Polyamide 73mm wide cable drag chain with a 125mm bending radius. Length of 1612mm (pivot to pivot). Mounting brackets and hardware included.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Cable Management Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-DC-073-1612
Einzelpreis$190.68 USD
Gewicht1.32294 kg
Abmessungen (L x B x H)1612 x 73 x 35 mm
MaterialPolyamide
OberflächenbeschaffenheitBlack
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-005-4012, 4 x HW-FN-015-0018
Leichtbefestigungen4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-005-4012, 4 x HW-FN-015-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M6 1.0 x 12mm Flat Head ScrewHW-FN-005-40124View
M8 1.25 x 18mm Flat Head ScrewHW-FN-015-00184View

$190.68 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    73mm Wide Cable Drag Chain (1612mm) | Vention