Teilebibliothek
63mm Toggle Clamp
HW-CP-001-0001

63mm Toggle Clamp

Vention

Toggle clamp with a 63mm bar, rated for up to 200kg. Compatible with Vention’s tooling plates and mounting block.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing jigs and fixtures

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-CP-001-0001
Einzelpreis$15.28 USD
Gewicht0.37 kg
Abmessungen (L x B x H)50 x 139 x 106 mm
MaterialSteel
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-003-0010, 4 x HW-WS-001-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Clamping Force1960 N
Stroke63 mm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 10mm ScrewHW-FN-003-00104View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00014View

$15.28 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.