Teilebibliothek
5U Rack-Mount Bracket
ST-SP-006-0005

5U Rack-Mount Bracket

Vention

Rack-mount bracket suitable to build standard 19-inch rack spaces. Contains 5 rack mount units that can be mounted using standard cage-nuts. Rack-mount brackets can be directly mounted on Vention’s extrusion profiles. Comes with 10x M6 cage nuts (ST-SP-006-00001), 10x M6 X 1mm screws (HW-FN-005-0012), and 5x M8 x 1.25mm screws and t-nuts (HW-FN-001-0016).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-006-0005
Einzelpreis$28.69 USD
Gewicht0.4 kg
Abmessungen (L x B x H)233 x 90 x 23 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitDark blue powder coat
Zugehörige Befestigungselemente5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0016, 10 x HW-FN-005-0012, 10 x ST-SP-006-0001
Leichtbefestigungen5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0008, 10 x HW-FN-005-0012, 10 x ST-SP-006-0001

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00015View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00165View
M6 x 1.0 x 12mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-001210View
M6 x 1.0mm Cage NutST-SP-006-000110View

$28.69 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.