Teilebibliothek

ST-RB-006-2005
5-Series Mounting Plate for FANUC CRX-5iA and UR 5, 225x225mm
Vention's 5-series mounting plate enables fast and easy installation of CRX-5iA and UR5 robots to any custom assembly. Outer dimensions are 225mm x 225mm.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-RB-006-2005 |
| Einzelpreis | $236.15 USD |
| Gewicht | 1.58 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 224 x 224 x 28 mm |
| Material | 6061-T6 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark blue anodized |
| Zugehörige Befestigungselemente | 16 x HW-FN-002-0001, 16 x HW-FN-003-0018 |
$236.15 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.