vention-logo-sm
Teilebibliothek
45x90mm Rest Pad, with Cylindrical Profile
HW-RP-002-0004

45x90mm Rest Pad, with Cylindrical Profile

Vention

Heavy-duty delrin rest pad to be used as protection when moving heavy and/or fragile goods on industrial carts or in other applications. Putting four of those rest pads on a 45 x 45mm Vention extrusion created a round protected arm with diameter of 70mm.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing jigs and fixtures

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-RP-002-0004
Einzelpreis$19.13 USD
Gewicht0.06 kg
Abmessungen (L x B x H)15 x 90 x 45 mm
MaterialWhite Delrin
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$19.13 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    45x90mm Rest Pad, with Cylindrical Profile | Vention