Teilebibliothek
45x45mm Hinge, 12mm Pin with Bushings
MO-HG-002-0001__2

45x45mm Hinge, 12mm Pin with Bushings

Vention

These heavy-duty hinges are designed to withstand high loads (up to 625kg when static). They can be mounted on Vention extrusions ends and extrusion faces. These hinges are designed for low speed and low duty cycle applications such as manually operated jigs and doors.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-HG-002-0001__2
Einzelpreis$146.22 USD
Gewicht0.2777 kg
Abmessungen (L x B x H)68 x 45 x 45 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0055, 1 x HW-FN-003-0022
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity6125 N
Angular Range180 degrees

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 55mm ScrewHW-FN-003-00551View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-00221View

$146.22 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.