Teilebibliothek
.png)
MO-DC-041-1980
41mm Wide Cable Drag Chain (1980mm)
Polyamide 41mm wide cable drag chain with a 125mm bending radius. Length of 1980mm (pivot to pivot). Mounting brackets and hardware included.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Cable Management Ecosystem |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-DC-041-1980 |
| Einzelpreis | $202.82 USD |
| Gewicht | 1.3185 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 1980 x 41 x 35 mm |
| Material | Polyamide |
| Oberflächenbeschaffenheit | Black |
| Zugehörige Befestigungselemente | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-005-4012, 4 x HW-FN-015-0018 |
| Leichtbefestigungen | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-005-4012, 4 x HW-FN-015-0012 |
$202.82 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.