vention-logo-sm
Teilebibliothek
41mm Wide Cable Drag Chain (1244mm)
MO-DC-041-1244

41mm Wide Cable Drag Chain (1244mm)

Vention

Polyamide 41mm wide cable drag chain with a 125mm bending radius. Length of 1244mm (pivot to pivot). Mounting brackets and hardware included.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Cable Management Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-DC-041-1244
Einzelpreis$139.64 USD
Gewicht0.86602 kg
Abmessungen (L x B x H)1244 x 41 x 35 mm
MaterialPolyamide
OberflächenbeschaffenheitBlack
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-005-4012, 4 x HW-FN-015-0018
Leichtbefestigungen4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-005-4012, 4 x HW-FN-015-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M6 1.0 x 12mm Flat Head ScrewHW-FN-005-40124View
M8 1.25 x 18mm Flat Head ScrewHW-FN-015-00184View

$139.64 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.