vention-logo-sm
Teilebibliothek
270x225mm Aluminum Tooling Plate
ST-SP-002-0003

270x225mm Aluminum Tooling Plate

Vention

Tooling plate suited for machining and assembly jigs with 83X M8 mounting holes on a 22.5x22.5mm grid pattern.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing jigs and fixtures

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-002-0003
Einzelpreis$421.48 USD
Gewicht1.7 kg
Abmessungen (L x B x H)270 x 225 x 11.25 mm
MaterialAluminum 6061-T6
OberflächenbeschaffenheitBlue Anodized
Zugehörige Befestigungselemente6 x HW-FN-003-0018, 6 x HW-FN-002-0001
Leichtbefestigungen4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00186View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00016View

$421.48 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    270x225mm Aluminum Tooling Plate | Vention