Teilebibliothek
247.5x247.5mm (3330mm) Aluminum Extrusion
ST-EXT-011-3330

247.5x247.5mm (3330mm) Aluminum Extrusion

Vention

Vention's XL extrusions are the first modular extrusion kits specifically designed for the next generation of 20-30 kg cobots. These 247.5 mm x 247.5 mm cross-section extrusions rank best-in-class in term of structural rigidity, straightness, and precision with their double wall design. Create leaner designs for highly rigid overhead robot 7th axis or cartesian systems with the largest extrusions in the market. Use Vention's smart leveling fixtures and floor anchors to ensure alignment issues are a thing of the past.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
247.5 mm Extrusion Ecosystem Tech Doc
Deflection Calculator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-EXT-011-3330
Einzelpreis$2,215.81 USD
Gewicht82.06 kg
Abmessungen (L x B x H)3330 x 247.5 x 247.5 mm
Material6063-T5 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Second Area Moment of Inertia76,063,900 mm4
Cross-Sectional Area9132 mm2
Torsional Constant80,813,953 mm4
Yield Strength140 MPa
Compatible WithCRX 10, CRX20, CRX 25, UR10e, UR16e, UR20, and other heavy load Cobots

$2,215.81 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.